Alterar idioma :

As vacas andam livremente nos estábulos modernos. Os fazendeiros investem em máquinas de limpeza de vacas para, por um lado, aumentar o fator de conforto e, por outro, para se qualificar para os subsídios da UE. Acima de tudo, elas devem ser resistentes à sujeira e à poeira. Um rolamento de flange sem lubrificação assegura o perfil de movimento necessário em um ponto central e garante a máxima vida útil.
"Com uma vida útil esperada de pelo menos cinco anos, sempre confiaremos na tecnologia de mancais lisos sem lubrificação para futuros desenvolvimentos de rolamentos. Ela garante o máximo desempenho e uma longa vida útil sob as condições mais difíceis."
Martin Lechner, Desenvolvimento de Produtos Albert Kerbl GmbH
Devido às condições adversas de operação, os mancais de polímero resistentes à corrosão são sempre o que há de mais moderno na feira de máquinas de limpeza de vacas. "Quando tomamos a decisão interna de projetar uma escova de raspagem de gado totalmente automática, ficou claro desde o início que também contaríamos com o design e as vantagens econômicas do plástico," lembra Lechner.
Os sofisticados recursos de seleção e configuração disponíveis on-line na página inicial da igus® tiveram um papel importante nesse processo. Embora nenhum dado de carga pudesse ser fornecido para o cálculo, o desenvolvedor do produto encontrou rapidamente a solução certa. Até mesmo o preço unitário estava imediatamente disponível on-line, de modo que um cálculo de custo aproximado já podia ser apresentado durante o desenvolvimento do produto. É usado um elemento de máquina padrão, que está disponível em estoque.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h