Alterar idioma :
Desgaste giratório, modo de deslocamento único

Ângulo de giro: 48°; carga: 29,5MPa
Resultado do teste
Embora o iglidur ® J com uma pressão de superfície máxima permitida de 35 Mpa não seja um material típico para serviços pesados "" , ele apresenta resultados muito bons nesse teste em um eixo de aço inoxidável macio. Esse é um bom exemplo do fato de que uma alta pressão de superfície estática permitida não é necessariamente um indicador significativo de resistência ao desgaste em aplicações dinâmicas. O rolamento laminado metálico (pressão de superfície estática permitida > 100MPa) também apresenta desgaste relativamente baixo, apesar do fato de que superfícies mais duras são mais favoráveis para esse tipo de rolamento. Entretanto, a imagem mostra que a camada de deslizamento no diâmetro interno já está parcialmente desgastada. Isso pode ter um efeito prejudicial sobre a vida útil.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h