Alterar idioma :


Um design on-line para equipamentos no serviço de impressão 3D da igus® leva cerca de 60 segundos. A entrega leva 24 horas. Isso é diferente das rodas dentadas, que são produzidas usando impressoras industriais e ficam prontas para envio em até 3 dias. "Alta flexibilidade e prazos de entrega rápidos são cruciais na construção de protótipos," diz o fundador da Easelink, Hermann Stockinger. "É exatamente essa especificação que apreciamos na possibilidade de selecionar e imprimir rapidamente uma ampla gama de variantes de engrenagens da igus® usando o configurador on-line."
Outra vantagem, além da imbatível economia de tempo, é a relação custo-benefício do serviço da igus®, pois todos os custos de ferramentas são eliminados. O projetista só precisa selecionar o módulo de dente e especificar o número de dentes e a transmissão de torque. O configurador cria um modelo 3D da engrenagem, a base para a impressão 3D. Centenas de variantes de engrenagens simples e engrenagens duplas podem ser criadas sem a necessidade de um software de projeto auxiliado por computador (CAD).
O iglidur® i6 é particularmente adequado como material de impressão para engrenagens. O plástico de alto desempenho resiste a temperaturas ambientes de -40 a +80 graus Celsius, é resistente à pressão de até 44 MPa e tem alta resistência à abrasão. Testes de laboratório comprovaram que ele é significativamente mais robusto do que o plástico clássico polioximetileno (POM). Nesses testes, as engrenagens foram operadas a 12 rotações por minuto e carregadas com 5 Nm. O resultado: a engrenagem impressa em 3D feita de iglidur® i6 ainda estava totalmente funcional mesmo após um milhão de ciclos, com quase nenhum desgaste mensurável. Uma engrenagem fresada feita de POM foi diferente. Ela se desgastou após 321.000 ciclos e quebrou após 621.000.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h