Alterar idioma :

A proporção de componentes eletrônicos e eletromecânicos nos veículos vem crescendo constantemente há anos. O aumento do conforto e os crescentes requisitos de segurança estão alimentando esse desenvolvimento. O chicote de fiação, responsável pelo fornecimento de todos esses componentes, é, portanto, o segundo componente mais pesado em muitos carros, logo após o motor. Os atuadores constituem uma grande parte dos elementos a serem alimentados com energia e sinais. Essas pequenas unidades convertem sinais e impulsos elétricos em movimentos mecânicos e são responsáveis, por exemplo, pela operação da(s) válvula(s) do acelerador durante a aceleração, pelo fechamento automático de portas e portões traseiros ou pela movimentação e posicionamento de um assento. As áreas de aplicação são diversas e os atuadores podem ser encontrados em todas as áreas do veículo.

Engrenagens com geometrias complexas são usadas para transmitir movimento e força. Para aumentar a eficiência dos atuadores e minimizar o ruído, a igus® também tem oferecido engrenagens e elementos de engrenagem feitos de materiais iglidur® bem conhecidos e tribologicamente otimizados, especialmente testados no laboratório igus® desde 2020.
Graças às formulações inovadoras dos plásticos de alto desempenho iglidur®, conseguimos um funcionamento mais suave, menor torque e, portanto, menor consumo de energia na unidade de acionamento com propriedades de material aprimoradas.
O objetivo é eliminar as graxas usadas no processo de montagem. Devem ser evitadas falhas devido à falta de graxa, à dosagem incorreta ou ao fluxo de graxa. O processo de fabricação de um atuador é simplificado e mais econômico.
Dependendo dos parâmetros predominantes em sua aplicação, nós o orientaremos sobre o material e a tecnologia de ferramentas corretos para moldar sua engrenagem individual (componente dentado) em um processo confiável de moldagem por injeção. Damos atenção especial à obtenção da qualidade de engrenagem necessária, pois essa característica geométrica, além das propriedades do material, determina a qualidade do atuador, especialmente em termos de acústica.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h