Flexão flexível

Eixo flexível para mesas lineares de fuso drylin®

Eixo flexível
  • Comprimentos: 300 mm, 500 mm e 1000 mm (faixa flexível)
  • Material: Eixo flexível: aço polido, proteção plástica: Rilsan, peça de conexão: aço inoxidável AISI 303
  • Para todos os diâmetros de espigão (10, 12, 14 mm)
  • Instalação flexível & com economia de espaço

Serviços de produtos

Download dos dados do catálogo

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Desenho técnico

N11_6_03_SHT-Flexwelle-1.jpg

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: