Alterar idioma :
Possíveis aplicações:
Correia transportadora de ajuste
Sistemas de pesagem e dosagem
Máquina de umedecimento/pulverização para produtos de panificação

igubal® Rolamento de flange na unidade de umidificação para biscoitos e pretzels
Vantagens:
Possibilidade de até 1.200 km de distância de corrida por ano
Experimentado e testado
Movimento rotativo lento e permanente de v=0,1 m/s
Resistência química mesmo com contato permanente com álcalis e agentes de limpeza
Operação a seco sem manutenção
Compensação de distância em construções de aço soldadas
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h