Alterar idioma :

Uso na produção de vidro
FAST/Z/25" - esse é o nome do desenvolvimento que a Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG apresentou no ano passado. O FAST/Z/25 é compacto, muito rápido e sensível. Ele empurra os produtos de vidro que saem do molde, que estão quentes a cerca de 500 ºC, para um forno de resfriamento. Assim como um robô, o FAST/Z/25 pode executar movimentos fluidos e sobrepostos. Isso tem várias vantagens. Em primeiro lugar, o sistema é capaz de trabalhar quase sem parar. Em segundo lugar, ele é muito mais flexível em termos da disposição das garrafas na esteira transportadora. A Pennekamp exige uma cadeia de energia para o fornecimento de energia aos eixos individuais. A decisão foi tomada em favor do sistema triflex® R da igus® com uma seção transversal redonda. Com sua conexão "housing pad", ele absorve altas forças de tração e, ao mesmo tempo, permite movimentos suaves em todos os eixos com stop-dog claramente definido para raio e torção. Além disso, a cadeia de energia oferece a melhor especificação mecânica; uma vida útil muito longa do cabo é obtida graças aos contornos internos suaves. Ao adaptar a corrente à aplicação e durante o trabalho de manutenção subsequente, a triflex® R pode ser desconectada e reconectada em qualquer ponto sem a necessidade de cortar ou reconectar elementos de suporte contínuos, como cabos de aço. O formato externo especialmente projetado impede que a corrente se prenda em bordas interferentes e evita ao máximo danos ao cabo devido à quebra do vidro. Se o suprimento de energia falhar devido a influências externas, ele poderá ser substituído em um piscar de olhos usando os fechos de pressão no suporte de montagem.
Aqui você pode encontrar os produtos usados
Você pode encontrar mais aplicativos interessantes de uma ampla gama de áreas aqui
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h