Alterar idioma :
A Elried Markierungssysteme, especialista em soluções inovadoras de marcação, conta com componentes precisos e livres de manutenção da igus para seus sistemas de impressão. Os eixos de correia dentada drylin ZLW, os motores de passo NEMA e os sistemas de controle de motor drylin D1 permitem o posicionamento de alta precisão das cabeças de impressão e garantem uma operação autônoma confiável por muitos anos. Em combinação com a tecnologia de tinta da Edding, isso cria sistemas de marcação de alto desempenho e fáceis de usar.




As especificações específicas das diferentes superfícies exigem soluções especiais de marcação. Os sistemas Elried, equipados com componentes igus e uma gama de tintas Edding, podem imprimir em quase todos os materiais e superfícies.

Em seus sistemas de impressão, a Elried usa os eixos de correia dentada drylin ZLW e os sistemas de controle de motor drylin D1 da igus. Eles permitem um movimento linear muito rápido das cabeças de impressão e não precisam de manutenção, pois não requerem lubrificantes.

Os sistemas de controle de motor drylin D1 são otimizados para os eixos lineares, permitem uma configuração rápida e fácil por meio do endereço IP do navegador e podem ser usados em um PC, tablet ou smartphone.