Alterar idioma :
A especialista em tecnologia de transportadores Unipack conta com motion plastics para um cliente no processamento de papel e poliestireno. As buchas e guias lineares, mancais flangeados e mancais axiais suportam as sequências de movimentos rápidos e precisamente sincronizados em mesas giratórias, transportadores de elevação e uma empilhadeira para placas de poliestireno. Como são totalmente livres de lubrificação e manutenção, as placas de poliestireno e papel não podem ser contaminadas, e as chamadas de serviço foram reduzidas ao mínimo.

Os mancais axiais PRT, que apresentam longa vida útil e não requerem lubrificação externa, são utilizados em diversas mesas giratórias.

É necessária uma elevada resistência mecânica na empilhadeira. Nesse caso, foram instalados mancais igubal com flange e buchas iglidur, por exemplo, para fixar as placas laterais articuladas da empilhadeira.

Para o transporte vertical, a Unipack utiliza guias lineares drylin em sua tecnologia de transporte. Eles garantem alta precisão de movimento mesmo em altas velocidades de elevação.