Alterar idioma :
Nessa miniescavadeira Yanmar (com um material rodante Hinowa), o peso é distribuído uniformemente por toda a área de cobertura por meio da roda de skate. Devido às duras condições de trabalho, no entanto, a estrutura da roda de skate é muito suscetível a sujeira, umidade e danos. As buchas plásticas de deslizamento da série iglidur® G foram projetadas para fornecer uma solução e substituir os caros e suscetíveis rolamentos rígidos de esferas. Além de reduzir os custos ao dispensar a compra regular de peças, o novo design promete uma vida útil do rolamento muito maior. O resultado: a escavadeira está operando sem manutenção há vários anos.
O material iglidur® G é geralmente recomendado sempre que for necessário um mancal econômico e versátil que suporte cargas extremamente altas e opere em velocidades de deslizamento baixas a médias. O coeficiente de atrito da série iglidur® G muda de forma análoga à resistência ao desgaste com a carga: Ele diminui quando a carga aumenta. A temperatura máxima permitida a curto prazo para esse rolamento é de +220 °C, e a temperatura mais baixa de aplicação é de -40 °C. Embora a resistência à compressão diminua com o aumento da temperatura, a pressão de superfície permitida sob a possível temperatura de longo prazo de +130 °C ainda é superior a 40 MPa. O desgaste significativo do mancal só ocorre a partir de uma temperatura de +120 °C. Os mancais iglidur® G resistem bem a produtos químicos. A maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos fracos não pode danificar o material. Eles também são resistentes a muitos lubrificantes.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h