Vista aérea de um transporte Goldhofer com módulos azuis e um componente amarelo de carga pesada em um pátio.

Transportador telescópico para serviços pesados

O e-chain® permite o roteamento de cabos de um reboque de 70 m de comprimento para pás eólicas

Perfil

  • O que era necessário: Três cadeias de energia da série E4
  • Requisitos: Roteamento seguro dos cabos em um comprimento de 70 metros, orientação de um grande número de cabos com um peso elevado.
  • Setor: Veículos comerciais
  • Sucesso para o cliente: Com o E4.1, foi encontrada uma e-chain® robusta que oferece ao cliente muito espaço para orientação de cabos e segurança de planejamento graças ao processo confiável do sistema.
Uma grande pá de turbina eólica é transportada em um reboque de carga pesada.

Problema

Solução

Além da longa jornada do fornecimento de energia, havia também o desafio do enorme pacote de cabos a ser movido.

Vista interna do sistema telescópico. As cadeias de energia se movem em uma guia interna.

Com o E4.1, foi encontrada uma cadeia de energia que oferece a robustez e o espaço necessários para o cabo.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: