Como parte integrante do sistema de moldagem por injeção, era necessário encontrar uma nova e melhor forma de roteamento de cabos. O objetivo: uma mangueira de cabos bem ajustada, mesmo quando o braço do robô estiver retraído, mas que libere comprimento suficiente do cabo assim que o robô se esticar. O que parece impossível em um primeiro momento é realizado usando os chamados módulos de retração. A ideia por trás disso: O módulo de retração, que também é instalado no braço do robô, libera exatamente a quantidade de mangueira necessária. Por isso, o fabricante optou por um módulo universal TRC.RS.40.R. Ele combina um guia de cabos triflex® 3D com um módulo de retração. A guia de cabos triflex® permite alta flexibilidade, mesmo no sexto eixo, e permite torção de +/- 10° por elo da corrente. O suprimento de energia permite uma alta absorção de força de tração de até 100 N, é resistente a impactos, repelente de sujeira, robusto, resistente à abrasão e resistente a dilacerações. Ele foi desenvolvido como uma solução universal para movimentos complexos em robôs industriais em todos os setores e aplicações.
Os clientes também podem se beneficiar disso hoje. Na moldagem por injeção, as falhas causadas por cabos danificados agora são evitadas. O triflex® oferece segurança absoluta e reduz as vibrações enquanto o robô executa seu programa de trabalho.