Eixo linear para dispositivo de teste de dobra de costura de solda com precisão e sem folga

Sem lubrificação e sem manutenção: sistema linear de parafuso de avanço e trilho linear para teste de cordões de solda

Perfil

  • O que era necessário: drylin® Sistema SHT-linear, drylin® Guia W-linear
  • Requisitos: Alta precisão de posicionamento, o mais livre de folgas possível, robusto, durável, livre de lubrificação, insensível à sujeira
  • Setor: Máquinas
  • para plásticos Sucesso para o cliente: O dispositivo de teste de flexão para cordões de solda pode testar amostras de flexão de acordo com a norma DVS 2203-5 até uma espessura de chapa de 15 mm ou uma força máxima de 5.000 N. Tudo sem lubrificação, sem manutenção e durável. O que começou como um projeto de estágio, passou para a produção em série.
Dispositivo de ensaio de flexão

Problema

Solução

Dispositivo de teste de curvatura entra em produção em série

Dispositivo de ensaio de flexão

Sistema linear de parafuso de avanço livre de manutenção e lubrificação do programa padrão drylin® SHT e guia linear drylin® W para os movimentos verticais e horizontais do dispositivo de teste de flexão.

A guia linear drylin® W é usada para definir as distâncias de suporte especificadas pela diretriz.

As duas guias lineares são personalizadas de acordo com os requisitos do dispositivo de teste de flexão.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: