Alterar idioma :
O robô de serviço JEEVES pode ser usado para serviços de coleta e entrega e como um "frigobar" . Há também uma série de aplicações menores, como o transporte de amostras de sangue em hospitais ou o atendimento a pacientes isolados. Os sensores do robô de serviço devem ser guiados com segurança de fora para dentro das gavetas do robô sem desperdiçar espaço de armazenamento. Atualmente, as esteiras porta cabos compactas E2.10 permitem a condução segura e com economia de espaço dos cabos com um pequeno raio de curvatura, garantindo um fornecimento duradouro para os componentes móveis, mesmo quando as gavetas são frequentemente estendidas.

O robô de serviço JEEVES é usado principalmente em hotéis. As esteiras porta cabos da série E2.10 permitem a condução segura dos cabos nos espaços de instalação mais apertados.
Perfil
O que era necessário: Orientação segura dos cabos, em um espaço de instalação muito pequeno, da parte externa do robô para a gaveta móvel.
Requisitos: Componentes que economizam espaço, duráveis e fáceis de instalar para facilitar a limpeza regular do robô
Setor: Máquinas de venda automática
Sucesso para o cliente: A esteira porta cabos integrada guia os cabos de dados para dentro do robô com segurança e sem desperdiçar espaço. As gavetas ainda podem ser removidas e substituídas com flexibilidade.