Alterar idioma :
Transmissão de volumes de dados rapidamente e sem interferência
Os requisitos técnicos para sistemas de fornecimento de energia em engenharia mecânica e de instalações exigem cabos funcionalmente confiáveis. igus® A empresa, em Colônia, está confiando cada vez mais em cabos de fibra óptica de vidro, que permitem volumes de dados muito altos com comprimentos de cabo cada vez maiores. A família de produtos "chainflex® CFLG.2HG" está agora disponível para venda por metro ou montada com conectores em estoque.

Teste de resistência do cabo de fibra óptica no laboratório da igus®® : 60.000 quilômetros percorridos na cadeia de energia sem interferência.
O cabo de fibra óptica de vidro da série CFLG.2HG também foi testado por dois anos no laboratório da cadeia de energia da igus®® . Foi selecionado um percurso de 2 m com um raio de curvatura de apenas 100 mm e uma velocidade de 2,5 m/s. Mesmo após mais de 30 milhões de movimentos na cadeia de energia - ou seja, 60.000 quilômetros - não foram detectados aumentos tecnicamente relevantes na atenuação. O fim do teste ainda não está à vista.
Aqui você pode encontrar os produtos usados
Você pode encontrar mais aplicativos interessantes de uma ampla gama de áreas aqui
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h