Alterar idioma :
As máquinas-ferramentas da lid Maho Seebach GmbH, uma empresa do Grupo Gildemeister, são um nome conhecido entre os especialistas. Um dos pré-requisitos para a excelente qualidade dos centros de fresagem e sistemas de produção da Turíngia, que são fabricados de acordo com os mais recentes padrões técnicos, não é apenas o processamento de materiais de alta qualidade, até os mínimos detalhes. Há dois anos, por exemplo, os rolamentos de metal revestidos de teflon padrão nas correntes do magazine de ferramentas foram substituídos por rolamentos de plástico da igus® SE & Co. KG, sediada em Colônia. Com sucesso total: o novo material usado não é apenas mais resistente e livre de desgaste do que o antigo, mas também é até 60% mais econômico.
"Ao construir nossas máquinas, geralmente não fazemos concessões nem assumimos riscos. Mas as tabelas de teste que nos foram apresentadas foram tão convincentes que decidimos usar o rolamento iglidur®. E nunca nos arrependemos dessa decisão. Pelo contrário: Com o melhor material, também economizamos cerca de 60% em custos."
Jens Ebert, desenvolvedor do DMG e engenheiro de projeto da lid Maho
Parceria ampliada
Devido à experiência positiva com os mancais lisos nas correntes de ferramentas, a lid Maho agora também mudou para os mancais de plástico da igus® em outras aplicações - e não apenas em Seebach. Seja para uso nas portas deslizantes dos gabinetes das máquinas-ferramenta ou em outras peças móveis: a confiança nos mancais de plástico da igus ® está crescendo e novas possibilidades de aplicação estão sendo constantemente exploradas.
Atualmente, a lid Maho e a igus® estão mais uma vez trabalhando em estreita colaboração em pesquisas e testes com novos materiais para mancais lisos. Os responsáveis esperam que os resultados levem a descobertas inovadoras que também possam ser de grande interesse para setores industriais completamente diferentes. No entanto, o objetivo e a finalidade desse projeto conjunto têm sido mantidos estritamente confidenciais até o momento.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h