60 metros por minuto: Essa velocidade define o ritmo das estações de perfuração que são integradas aos sistemas da IMA Klessmann GmbH. Elas precisam fazer furos em alta velocidade, mesmo que os componentes sejam produzidos sob encomenda e tenham diferentes padrões de perfuração. A unidade de negócios "Drilling Technology" da IMA Klessmann desenvolveu o sistema de perfuração flexível IMAGIC flex para esse perfil de aplicação. Os fusos de perfuração controláveis individualmente permitem a perfuração horizontal e vertical, bem como a perfuração de cavilhas, e prometem tempos mínimos de configuração, mesmo com padrões de perfuração complexos - e a uma velocidade impressionantemente alta. Os sistemas personalizados são equipados com até 50 eixos, que precisam ser posicionados e coordenados a cada segundo. A fim de preparar o IMAGIC flex para essa tarefa, os engenheiros de projeto também tiveram que "atualizar" a tecnologia de acionamento e controle de acordo e decidiram usar a mais recente tecnologia servo. A nova tecnologia de cabo único combina o sistema de potência e feedback no cabo servo. A tecnologia de cabo único economiza material, bem como custos e esforço de instalação, pois são instalados até quatro quilômetros de cabo, dependendo da posição do gabinete de controle, que é especificado pelo cliente. Ao mesmo tempo, porém, isso apresentou o desafio de que era necessário um cabo híbrido que pudesse garantir uma alta vida útil e confiabilidade ao mesmo tempo, dada a alta dinâmica. Outro fator complicador foi o raio de curvatura muito pequeno, já que as principais empresas de tecnologia de controle haviam rejeitado o conceito de cabo único no passado. A IMA levou essas preocupações muito a sério, especialmente porque a mobilidade dos cabos híbridos era um fator adicional.