Corrente de energia de rolos de perfil rápida e silenciosa
Com o sistema "P4", a pista superior e a pista inferior da corrente de energia rolam uma sobre a outra de forma deslocada. Como resultado, os rolos de perfil de plástico tribologicamente otimizados não são rolados, mas rolam em uma superfície larga e contínua, o que aumenta ainda mais a vida útil da corrente de energia. Além disso, o passo dos elos da corrente com e sem roletes é o mesmo, de modo que a corrente de energia funciona de forma particularmente suave e sem vibrações no raio. Os próprios roletes são firmemente integrados às partes laterais. Mediante solicitação, o sistema também está disponível com uma barra transversal "Auto-Glide" de fácil acesso para cabos e um sistema de calha especial.
Dez metros por segundo
Esses recursos combinam com o alimentador linear de alta velocidade "" . Sascha Verch, responsável pelo projeto mecânico da Schuler Automation: "O foco está na dinâmica. Enquanto a velocidade e a aceleração para o manuseio dos blanks nos modelos anteriores eram de 6 m/s e 16 m/s2, respectivamente, agora são de 10 m/s e 20 m/s2." O deslocamento total do sistema é de 10,5 metros e o comprimento da corrente de energia é de 6,2 metros. Ao projetar o sistema
A decisão em favor de uma corrente de energia "P4.56" (altura interna de 56 mm) foi baseada em testes preliminares. Os roletes perfilados são guiados sobre uma placa especialmente projetada na área sem suporte da corrente de energia. Isso minimiza a geração de calor e, portanto, o desgaste devido aos altos valores dinâmicos.
O desgaste é minimizado devido aos altos valores dinâmicos e a parte superior da corrente de energia é guiada com segurança.