Alterar idioma :
A mesa de roletes da Haas Maschinenbau GmbH usa a tecnologia de corrente de energia e rolamentos da igus®
A Haas Maschinenbau GmbH é uma empresa familiar que fabrica tanto componentes individuais quanto máquinas inteiras personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. Para um projeto recente de um cliente, o fabricante de máquinas projetou uma mesa de roletes de 10 metros de comprimento, com largura ajustável de forma assíncrona e na qual foram instaladas quatro plataformas hidráulicas de elevação e abaixamento a vácuo. Ambas as metades do transportador de roletes são acionadas separadamente e permitem a transferência e a remoção de tetos de caravanas que foram fresados no tamanho certo em um centro de usinagem CNC a montante. Depois que o componente é recolhido, são feitas curvas e dobras adicionais ao longo de todo o comprimento do componente.
Para o fornecimento de energia, no entanto, o problema é que todo o sistema gera muita sujeira, o que afeta os componentes individuais. A fresadora produz lascas de alumínio, aparas de madeira e pó fino de materiais compostos, que são inevitavelmente introduzidos no sistema de transporte. Devido ao longo comprimento do transportador de roletes, a torção e o giro durante a mudança de largura não puderam ser evitados; um sistema de guia de alta precisão usando guias de rolamento de esferas recirculantes teria causado mau funcionamento e bloqueios.
Todos os problemas temidos puderam ser neutralizados com o uso da corrente de energia e dos rolamentos da igus®. A aplicação está operando sem problemas, o que deixa o cliente final, em particular, muito satisfeito. O cliente não precisa de manutenção para toda a tecnologia de movimento. Além disso, isso é garantido com uma redução significativa simultânea nos custos gerais. O orçamento pôde, portanto, ser cumprido e um sistema de acompanhamento com os produtos da igus® já está em perspectiva.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h