15 correntes de energia em fresadora de coluna móvel com até 50 metros de curso

o fornecimento de energia economiza peso, garante alta estabilidade e flexibilidade e protege contra cavacos

Perfil

  • O que era necessário: 15 correntes de energia igus ® em todos os eixos de deslocamento, na cabine de elevação e no trocador de ferramentas
  • Requisitos: longas distâncias de deslocamento de até 50 m, a corrente elétrica montada verticalmente® tinha de ser apoiada no eixo Y sem se projetar sobre o suporte da máquina, os cavacos alcançam a área da corrente de energia do eixo X
  • Setor: Construção de máquinas-ferramenta, fresadoras
  • Sucesso para o cliente: uma placa de suporte dobrável pneumaticamente garante que a corrente elétrica® seja apoiada com segurança no eixo Y e que a altura total da máquina não seja excedida; o uso de corrente de energia plástica permitiu que o peso fosse reduzido em 40%; tampas telescópicas garantem que a corrente elétrica® no eixo X seja protegida contra cavacos
Correntes de energia na fresadora de coluna móvel

Problema

Solução