Para isso, os técnicos da Messer no Brasil trabalharam com a igus® para desenvolver um projeto no qual as e-chains® foram montadas uma dentro da outra em seus próprios raios para reduzir o espaço de instalação necessário e garantir a condução segura do cabo e da mangueira. A corrente elétrica® série 3500 com raio de curvatura de 150 mm e 250 mm é usada aqui. Um sistema de deslizamento automático garante que as correntes deslizem diretamente umas sobre as outras. Graças a uma barra transversal especial em forma de pente, a corrente basicamente se guia sozinha, tornando desnecessária uma calha de guia adicional. Os sistemas e-chain da igus® são feitos de polímeros de alto desempenho e podem suportar as condições ambientais agressivas da feira sem nenhum problema. Além disso, de acordo com Maxwell Santos, da Messer, uma das vantagens técnicas e econômicas específicas dos produtos da igus® é a economia de custos: "As correntes de energia custam basicamente a metade do preço porque duram o dobro do tempo," explica o Diretor Técnico. A longo prazo, as correntes de energia da igus® são a solução mais econômica para a Messer, pois não precisam de manutenção e sua longa vida útil resulta em economia de custos e maiores ganhos de produtividade para seus clientes. "Nunca tivemos nenhum problema com a igus® como fornecedora," conclui Maxwell Santos, da Messer. "Eles funcionam sem falhas e sem tempo de inatividade não planejado. Além da especificação técnica, o suporte da igus® e a confiança nas informações do produto também foram cruciais para a Messer, o que fortaleceu a parceria ao longo dos anos durante o desenvolvimento do projeto. Essa parceria se estende por todo o mundo, pois a Messer utiliza a cadeia de energia da igus® em fábricas na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia e na China, além do Brasil. Não foi possível encontrar uma solução melhor em nenhum dos cinco locais.