Todos esses fatores tendem a ser contrários às guias de rolamento de esferas recirculantes. Por esse motivo, os projetistas do escritório de engenharia procuraram uma solução alternativa. Eles optaram pelo mancal plano de plástico drylin® T da igus®. Nesse rolamento, um carro com elementos deslizantes feitos de polímero de alto desempenho resistente à abrasão "iglidur® J" se move em um perfil de guia feito de alumínio anodizado. Esse é um par perfeito para deslizamento, pois é cerca de três vezes mais resistente à abrasão do que os parceiros deslizantes feitos de aço.
Boas propriedades de deslizamento
Graças às suas excelentes propriedades de deslizamento, o sistema também funciona silenciosamente. Ele também é insensível à corrosão e à sujeira. A chamada operação a seco "" é decisiva para essa especificação. Como os rolamentos drylin® T não requerem lubrificação, os elementos deslizantes atuam como limpadores e simplesmente empurram os cavacos e a poeira para longe da barra deslizante. O fato de que essas boas propriedades de deslizamento são alcançadas se deve ao polímero de alto desempenho iglidur® J. Os lubrificantes são permanentemente "incorporados" a esse material altamente resistente à abrasão desenvolvido pela igus®. A guia linear drylin® T é usada com sucesso atualmente, especialmente em ambientes sujos. Em máquinas para trabalhar madeira, por exemplo, no processamento de papel e têxtil e em máquinas de embalagem. A guia linear também resiste em ambientes onde a água, os álcalis ou os ácidos atacam a maioria dos sistemas de guias esféricas.
Sem sinais de desgaste
Isso não é uma questão natural, pois a máquina está sujeita a cargas pesadas. As unidades de guia precisam realizar cerca de 300.000 cursos por ano, com vibrações, cargas mecânicas pesadas e em um ambiente contaminado com lascas de alumínio e poeira. Um pouco de desgaste seria compreensível, mas as unidades de guia drylin®ainda estão funcionando sem folga nos rolamentos, mesmo depois de três anos e 900.000 cursos.