Guias lineares sem efeito stick-slip para um sistema de corte a laser controlado por CNC

Esse sistema de corte a laser para residências foi desenvolvido para ser acessível e de baixa manutenção.

Perfil

  • O que era necessário: guias lineares drylin W, mini esteira porta cabos E2
  • Requisitos: Baixa manutenção, longa vida útil, redução dos custos de fabricação
  • Setores: Sistemas de corte CNC; máquinas-ferramenta
  • Sucesso para o cliente: As unidades lineares funcionam sem lubrificação ou manutenção. Elas também operam sem o efeito stick-slip e reduzem os custos de fabricação para o cliente.
Máquina de corte a laser

Problema

Solução

Figura 2: Durante um teste, o logotipo da igus foi cortado em uma taxa de alimentação de 8 mm/s.

Figura 3: O sistema de corte CNC foi projetado para o hobbyista particular. Portanto, além da durabilidade, aspectos como a relação custo-benefício também desempenharam um papel importante na escolha dos componentes individuais.

Figura 4: O portfólio drylin consiste em diferentes séries. Elas incluem as guias de eixo drylin R, as guias compactas de perfil baixo drylin N e as guias drylin T.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: