Se for necessário obter um movimento transversal linear em máquinas de fresagem e torneamento CNC, em particular, geralmente se decide usar uma haste rosqueada em combinação com uma porca de parafuso de avanço. Por mais confiável que seja essa solução, ela ainda leva a um problema de desgaste que não deve ser subestimado. Dependendo da aplicação específica da máquina e do uso das hastes rosqueadas no sistema, os subprodutos do processo de usinagem, como limalha de metal ou simplesmente poeira, podem entupir as superfícies e as folgas da rosca com o tempo. Se os componentes não forem verificados e limpos regularmente, eles contribuirão para o desgaste mais rápido da rosca ao longo do tempo, o que pode ter um impacto negativo no desempenho e no tempo de inatividade da máquina. A análise cuidadosa da escolha dos componentes em um estágio inicial pode trazer grandes benefícios posteriormente.