Alterar idioma :
Cada uma dessas serrarias é uma instalação de produção única e personalizada. Ela é usada na Alemanha ou em qualquer outro lugar do mundo. No entanto, os requisitos funcionais são sempre os mesmos: a serraria deve funcionar em todas as condições climáticas, ser fácil de operar e simples de manter e reparar. Os mancais de deslizamento plásticos e lineares sem lubrificação dominam todas as tarefas envolvidas.
"De Dubai a Sumatra, da Sibéria ao Panamá - não há praticamente nenhum país no mundo onde nossas serrarias de alto desempenho não estejam em uso," explica Hans Fritz, CEO da SERRA Maschinenbau GmbH em Rimsting. "Desde o modelo básico de baixo custo para o serrador amador até a serraria altamente profissional, fornecemos uma solução personalizada para cada necessidade. Os componentes, que se comprovaram nas condições exigentes do processamento de madeira, também atendem a todos os outros requisitos, por exemplo, na construção de máquinas e instalações."
"Há alguns anos, temos usado cada vez mais mancais de deslizamento de plástico em vários pontos de nossas serrarias. Elas são comprovadas nas mais severas condições de trabalho, não precisam de lubrificação e são muito fáceis de instalar"
Manfred Rosam, escritório de projetos de condutores, SERRA Maschinenbau GmbH

Os rolamentos de polímero tribologicamente otimizados da igus são usados para os movimentos rotativos e de deslocamento.
Calor extremo em regiões desérticas, geadas severas na Sibéria, alta umidade na floresta tropical: o clima não deve influenciar a funcionalidade das serrarias móveis e estacionárias. Além disso, o manuseio de troncos de árvores envolve uma carga de impacto extremamente alta, bem como grandes quantidades de lascas de madeira, serragem e poeira durante o processo de trabalho real. Com produções horárias de até 10 m³, qualquer tamanho de madeira pode ser cortado com segurança, rapidez e flexibilidade. "Fornecemos máquinas de alta qualidade e estamos sempre na vanguarda dos desenvolvimentos técnicos," diz Manfred Rosam, chefe do escritório de design. "Oferecemos aos nossos clientes soluções tecnicamente sofisticadas. Há alguns anos, temos usado cada vez mais mancais de deslizamento de plástico em vários pontos de nossas serrarias. Elas são comprovadas nas mais severas condições de trabalho, não precisam de lubrificação e são muito fáceis de instalar," diz Rosam, explicando algumas das vantagens.
Até 40 mancais de polímero tribologicamente otimizados da especialista em mancais igus® SE & Co. KG, de Colônia, são usados especialmente no bem-sucedido modelo "Montana", a serraria móvel de banda larga para diâmetros de toras de até 90 cm - e a tendência continua crescendo. A serraria profissional foi apresentada no segundo semestre de 2006 e agora está sendo usada com sucesso em todo o mundo. Aqui, por exemplo, os mancais de deslizamento feitos do material iglidur® J provam seu valor nos batentes angulares e no pré-cortador. Os mancais de deslizamento linear drylin® com filme deslizante iglidur® J mostram sua força no nivelamento. O sistema de guia flexível drylin® W, também com filme deslizante, é usado na guia da lâmina de serra. O material iglidur® J é mais adequado para a maioria das aplicações na área linear devido às suas propriedades de desgaste e atrito. É por isso que vários mancais de deslizamento linear igus® são equipados com esse material.

O sistema linear drylin para ajuste da guia da lâmina de serra.
Cada vez mais proprietários de florestas, artesãos, fazendeiros e serrarias estão reconhecendo as vantagens das serrarias móveis: sobre quatro rodas, a serra pode chegar a qualquer lugar onde a madeira precise ser processada a qualquer momento. Sejam tábuas, vigas ou ripas, os diferentes tamanhos de modelos e faixas de preço atendem a todas as necessidades dos clientes. "Atualmente, temos mais de 1.000 sistemas móveis e estacionários em uso em todo o mundo," informa o CEO Hans Fritz. "Somente na Alemanha, somos um dos principais fabricantes, com mais de 400 serrarias de fita larga vendidas." Manfred Rosam, chefe do escritório de design: "Queremos oferecer inovações constantes aos nossos clientes. Acima de tudo, o tópico de economia de peso desempenha um papel muito importante para nós. Os mancais de plástico da igus® naturalmente desempenham um papel especial aqui."
Os mancais de polímero leves, mas robustos, são usados em todos os locais onde ocorrem movimentos de giro ou deslizamento nas serrarias. Eles substituem os rolamentos de esferas ou as guias lubrificadas de aço contra aço. O processo de nivelamento é particularmente difícil. Aqui, cada tora é nivelada individualmente, a madeira é fixada e pressionada sobre os suportes. O material iglidur® J para as lâminas da guia linear garante um coeficiente de atrito muito bom. Ele foi projetado especialmente para aplicações lineares. O sistema de guia linear drylin® é um sistema de funcionamento a seco, ou seja, ele se lubrifica sozinho quando está seco e é extremamente resistente à sujeira e à robustez. "Estamos usando as lâminas de guia linear em várias serrarias há cerca de seis anos. Elas provaram seu valor desde o início," resume Manfred Rosam.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h