Movimento suave no equipamento de teste do sensor

Perfil

  • O que era necessário: eixo de correia dentada para transportar as amostras entre duas seções de teste, uma corrente de energia horizontal para proteger os cabos do robô
  • Requisitos: longa vida útil, sem lubrificação ou manutenção, sistema de controle e instalação simples
  • Setor: microeletrônica
  • Sucesso para o cliente: nossos eixos de correia dentada acionados por motor de passo da série drylin ZLW, incluindo o sistema de controle, garantem o transporte suave das peças de teste entre duas seções de teste. Como os pillow blocks deslizam sobre os trilhos lineares sem lubrificação, não é necessária nenhuma manutenção. O sistema de eixo linear e as correntes de energia com zíper usadas no robô, que protegem os cabos contra desgaste, ajudam a garantir que a inspeção de qualidade automatizada na Hoffmann + Krippner possa ser executada sem interrupções.

Produtos utilizados

drylin ZLW

Eixo de correia dentada ZLW

motor de passo drylin

Motor de passo NEMA 23

Sistema de controle de motor drylin D1

Sistema de controle de motor drylin D1

blocos de travesseiros drylin W

mancal drylin W

Zipper e-chain

corrente eletrônica com zíper

Problema

Solução

"Até agora, sempre encontramos uma solução prontamente na igus."

Nico Landeck

Tecnólogo de produção, Hoffmann + Krippner

Linha de teste na Hoffmann + Krippner
Linha de teste na Hoffmann + Krippner
Linha de teste na Hoffmann + Krippner
Linha de teste na Hoffmann + Krippner

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: