A Blatchford é uma fabricante inglesa de próteses que utiliza as mais recentes tecnologias do setor para ajudar pessoas de todo o mundo com problemas de mobilidade na vida cotidiana. O foco é o desenvolvimento de próteses para pés e pernas projetadas para ajudar os usuários a recuperar a mobilidade da melhor maneira possível.
Isso também se aplica ao "TT Pro", um adaptador para próteses de perna que pode ser usado não apenas no dia a dia, mas também em atividades esportivas, como o golfe. Isso ocorre porque o elemento protético pode permitir a torção graças a uma mola integrada, protegendo assim o encaixe das forças de cisalhamento que ocorrem em um ambiente esportivo. Isso não apenas permite movimentos complexos, mas também protege as articulações e a coluna vertebral do usuário.
Os rolamentos instalados na prótese também devem ser capazes de seguir permanentemente esses padrões de movimento, absorver as forças elevadas, apresentar baixo desgaste e, apesar da estabilidade, também oferecer flexibilidade para proporcionar ao usuário a melhor experiência de conforto possível.