Rótula e guia linear livres de manutenção no elevador autoportante para cadeira de rodas

Perfil

  • O que era necessário: guia linear e mancal liso
  • Requisitos: Para não aumentar significativamente o peso do transportador, os componentes devem ser leves, resistentes e livres de manutenção. Também é importante que nenhum óleo ou graxa contamine o transportador. Além disso, a operação deve ser suave em qualquer ambiente e garantir uma longa vida útil.
  • Produtos usados: sistema de guia de baixo perfil drylin® N, mancal liso iglidur®
  • Sucesso para o cliente: Os produtos da igus® utilizados são caracterizados por sua alta capacidade de carga, especificação livre de manutenção e longa vida útil. Além disso, eles podem ser perfeitamente adaptados às dimensões e condições da escada por meio da seleção individual de tamanhos e materiais. Os componentes são resistentes a intempéries e podem ser usados tanto em ambientes internos quanto externos. Eles economizam espaço, são leves e perfeitamente adequados à aplicação.
Elevador de cadeira de rodas sem suporte

Problema

Solução

Produtos utilizados

drylin N

drylin® Sistema de guia de baixo perfil N

Buchas autolubrificantes iglidur

iglidur® rolamento liso

Pergunte ao nosso especialista

Icon_Button - Expert

Faça o download do white paper

Icon_Button - White Paper

Configurador

Icon_Button - Configurator

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: