Alterar idioma :
O SLIDE da InGymNeering GmbH é uma polia pequena e inteligente, perfeita para o treinamento de força e coordenação no treinamento pessoal, na fisioterapia e em casa. O produto consiste na guia de perfil drylin® W e no rolamento de caixa drylin® W WJ200UM-01, que garante um ajuste de altura simples e suave durante o treinamento. O SLIDE impressiona por seu tamanho compacto e design elegante que economiza espaço. Ele está disponível em formatos de trilhos redondos e quadrados e em dois tamanhos, 30 e 40 mm de largura, bem como em comprimentos de um a dois metros. As opções de cores também são uma opção, de modo que o trilho pode ser anodizado em determinadas cores e o escorregador pode ser revestido com tinta em pó.
A polia pequena e inteligente é perfeita para o treinamento com faixas de resistência. O SLIDE é uma âncora flexível, adequada para todas as faixas de resistência com peso de até 80 kg. É uma adição engenhosa ao treinamento e oferece o suporte perfeito para uma ampla variedade de exercícios, como remo, sprints, rosca bíceps, borboleta, exercícios de estabilização e muitos outros movimentos. O treinamento pode ser organizado de forma simples e eficaz. A polia pode ser fixada na parede ou em uma viga de madeira e tem altura de 1,8 metro, largura de aproximadamente 8 cm e acréscimo de aproximadamente 4 cm. Graças ao seu tamanho compacto e ao design elegante, ela se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h