Peças de relógio resistentes ao desgaste da impressora 3D

  • O que era necessário: Componentes para um relógio mecânico
  • Processo de fabricação: Extrusão de filamentos (FDM)
  • Requisitos: Alta resistência à abrasão, boas características mecânicas, precisão nos detalhes
  • Material: iglidur® i150
  • Setor: Fabricação de modelos
  • Sucesso por meio da cooperação: maior resistência ao desgaste, vida útil significativamente maior dos componentes, funcionamento mais regular do escape e, portanto, do movimento como um todo
O relógio mecânico da frente: a energia é armazenada no mecanismo de enrolamento

Problema

Solução

Um relógio preciso completamente da impressora 3D

O relógio mecânico por trás: Na extrema esquerda está a roda de perfil, cuja curva de perfil deve ser determinada exatamente

Engrenagem mais precisa com iglidur® i150

A catraca feita de iglidur i150 consiste em uma roda de catraca e um aro de catraca

O tribofilamento igus para maior vida útil das aplicações

Taxas de desgaste do filamento iglidur i150 linear v = 0,1 m/s; p = 1 MPa eixo y = taxa de desgaste (menor é melhor) barras azuis = aço endurecido (Cf53 / 1.1213), barras laranja = aço inoxidável (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Outros exemplos de aplicações com componentes impressos em 3D podem ser encontrados aqui:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: