Ornitóptero: robôs voadores com origens históricas

  • O que era necessário: Terminais de haste leves e robustos, capazes de transmitir de forma confiável as altas forças de tração e compressão geradas pelas asas em movimento.
  • Requisitos: Alta capacidade de carga, baixo peso, livre de manutenção, resistente à sujeira, movimento livre da esfera esférica, tipo compacto, longa vida útil
  • Setor:
  • Fabricação de modelos Sucesso para o cliente: extremidade da haste KBRM-03-MH daigubal ®
    Esses terminais de rótula atendem a todos os requisitos e contribuem significativamente para a eficiência e a confiabilidade dos ornitópteros. Eles consistem em um invólucro de plástico robusto e uma esfera esférica de plástico com uma luva de metal integrada, que oferece um torque de aperto maior e pode transmitir altas forças de tração e compressão sem prejudicar o movimento livre da esfera esférica. As extremidades da haste oferecem movimento de baixo atrito e não requerem lubrificação adicional, o que as torna particularmente resistentes à sujeira e à poeira. Muitos dos robôs voadores projetados já voaram centenas de horas sem a necessidade de substituir uma extremidade da haste.
O robô voador tem como modelo uma águia.

Experimente o extraordinário desempenho de voo do flying eagle V3

Visualização do Ornithopter no YouTube

Problema

Solução

Produto utilizado

igubal® extremidade da haste

KBRM-03-MH

igubal® Caixa com várias dobras

Caixa de amostras igubal

Cooperação com a igus®

Close-up da extremidade da haste e do mecanismo da asa do ornitóptero. A robusta extremidade da haste do igus® KBRM-03-MH garante movimento de baixo atrito e alta estabilidade.

Vista detalhada do mecanismo de acionamento do ornitóptero. A engrenagem de dois estágios com uma taxa de redução de 100:1 converte eficientemente o movimento do motor no bater das asas.

O design realista ajuda a enganar e afugentar com sucesso os pássaros naturais nos campos de aviação.