Componentes livres de manutenção para motocicletas

Motocicleta

Garfo de suspensão

  • Baixo desgaste com muitos materiais de eixo
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Baixa absorção de umidade

Braço oscilante da roda dianteira/traseira

  • Baixa absorção total de umidade
  • Alta capacidade de carga
  • Econômico
  • Baixas taxas de desgaste

Amortecedor traseiro

  • Econômico
  • Mais resistente ao desgaste do que as correias de PTFE
  • Maior capacidade de carga
  • Tamanhos definidos

Suporte de suspensão com sensor de altura

  • Alta rigidez e durabilidade com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento e cargas de borda
  • Insensível a sujeira, poeira e fiapos
  • Resistente à corrosão e a produtos químicos
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Econômico
  • Resistente a produtos químicos
  • Para altas temperaturas

Mecanismo de pé

  • Alta rigidez e durabilidade com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento e cargas de borda
  • Insensível a sujeira, poeira e fiapos
  • Resistente à corrosão e a produtos químicos

Freio de pé

  • Baixo desgaste com muitos materiais de eixo
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Baixa absorção de umidade

Apoio para os pés

  • Alta rigidez
  • Fácil de instalar & livre de manutenção
  • Insensível à sujeira devido à operação a seco
  • Trilho angular com função de rolamento flutuante para instalação em cantos
  • Folga do rolamento ajustável manualmente opcional

Suporte

  • Baixa absorção de umidade
  • Extremamente resistente ao desgaste em cargas de até 20 MPa no modo giratório
  • Bom com vários materiais de eixo e cargas de borda

Válvulas de aceleração

  • Operação a seco sem manutenção
  • Alta resistência à abrasão
  • Insensível a poeira e sujeira
  • Econômico
  • Baixa absorção total de umidade
  • Alta capacidade de carga
  • econômico
  • Baixas taxas de desgaste

Para-brisa dianteiro

  • Alta rigidez
  • Fácil de instalar & livre de manutenção
  • Insensível à sujeira devido à operação a seco
  • Trilho angular com função de rolamento flutuante para instalação em cantos
  • Folga do rolamento ajustável manualmente opcional

Ajuste do para-brisa

  • Compensação de desalinhamentos e cargas de borda
  • Livre de corrosão
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Adequada para movimentos rotativos, oscilantes e axiais

Luz frontal

  • Alta rigidez
  • Durabilidade muito alta com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento e cargas de borda
  • Resistente a sujeira, poeira e fiapos
  • Resistente à corrosão e a produtos químicos

História de sucesso

Tecnologia de armazenamento para motocicletas

Apoio para os pés ajustável e livre de manutenção com trilho duplo drylin®


Caixa de amostras iglidur improves

Caixa de amostra grátis de mancais lisos

  • 39 mancais de deslizamento iglidur® feitos dos materiais mais importantes
  • Modelos para encontrar o material perfeito para sua aplicação
  • Catálogo de tecnologia de rolamentos da iglidur® com informações sobre nossos rolamentos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: