Componentes livres de manutenção para scooters

Garfo de suspensão

  • Baixo desgaste com muitos materiais de eixo
  • Baixo coeficiente de atrito em operação a seco
  • Amortecimento de vibrações
  • Baixa absorção de umidade

braço oscilante da roda traseira

  • Baixa absorção total de umidade
  • Alta capacidade de carga
  • Econômico
  • Baixas taxas de desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Econômico
  • Resistente a produtos químicos
  • Para altas temperaturas

Amortecedor traseiro

  • Econômico
  • Mais resistente ao desgaste do que as correias de PTFE
  • Maior capacidade de carga
  • Tamanhos definidos
  • Operação a seco sem manutenção
  • Alta resistência à abrasão
  • Insensível a poeira e sujeira
  • Econômico

Suporte

  • Baixa absorção de umidade
  • Extremamente resistente ao desgaste em cargas de até 20 MPa no modo giratório
  • Bom com vários materiais de eixo e cargas de borda

Transmissão Variomatic (CVT)

  • Coeficiente de atrito muito baixo no aço
  • Para uso contínuo até +180 °C
  • Particularmente adequado para rotações

Freio de mão

  • operação a seco sem manutenção
  • Alta resistência à abrasão
  • Insensível a poeira e sujeira
  • econômico

Para-brisa

  • Alta rigidez
  • Fácil de instalar & livre de manutenção
  • Insensível à sujeira devido à operação a seco
  • Trilho angular com função de rolamento flutuante para instalação em cantos
  • Folga do rolamento ajustável manualmente opcional

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: