O flip chart móvel - CompactChart

Flexível, inovador e leve

Perfil

  • O que era necessário: drylin® N Trilho-guia em combinação com vagão-guia
  • Requisitos: Os componentes devem ser particularmente leves para não aumentar significativamente o peso de transporte. Além disso, nenhuma graxa ou óleo deve contaminar o transportador. A guia linear deve estabilizar o flipchart e ter baixo atrito. Também deve ser possível montar/desmontar intuitivamente sem instruções.
  • Produtos usados: drylin® N sistema de guia de baixo perfil
  • Sucesso para o cliente: As guias lineares utilizadas oferecem uma alta capacidade de carga, são absolutamente limpas e isentas de manutenção e lubrificação. Elas também têm uma longa vida útil. Para transportar os CompactCharts, os produtos da igus® são extremamente leves graças aos materiais de alumínio e plástico e economizam muito espaço com uma largura de sistema de 17 mm e uma altura de 9,5 mm.
CompactChart

Produtos utilizados

drylin® N rail NS-01-17

drylin® N carriage NW-02-17

Problema

Solução

Imagens de aplicativos:

Pergunte ao nosso especialista

Icon_Button - Expert

Baixar o documento técnico

Icon_Button - White Paper

Configurador

Icon_Button - Configurator

Vídeo do aplicativo:

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: