Máquina de medição com guia linear curva

A criação de - Leve, silencioso e acessível, mas também pronto para HMI?

Perfil

  • O que era necessário: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W Guia linear curva em combinação com carro-guia
    corrente de energia
    sistema de controle & drive
  • Requisitos: Os componentes tinham que ser particularmente leves para não aumentar significativamente o peso de transporte. Além disso, nenhuma graxa ou óleo deveria contaminar os visitantes da feira, que poderiam se aproximar da construção durante a agitação. Além disso, a montagem/desmontagem deve ser intuitiva, sem instruções, para que possa ser montada rapidamente na feira.
  • Produtos utilizados:
    drylin® W Guia linear curva
  • Resumo: as guias lineares usadas oferecem uma alta capacidade de carga, são absolutamente limpas e isentas de manutenção e lubrificação. Elas também têm uma longa vida útil. Os produtos da igus® são extremamente leves para o transporte da máquina da feira graças aos materiais de alumínio e plástico. A máquina da feira de negócios executou toda a HMI e, até o momento, não parou nem por um segundo.
CompactChart

Problema

Solução

Imagens de aplicativos:

Icon_Button - Expert

Pergunte ao nosso especialista

Icon_Button - White Paper

Baixar o documento técnico

Icon_Button - Configurator

Configurador

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: