Silencioso, rápido e eficiente

  • O que era necessário: Corrente de energia de rolos Profile P4.32, fornecida como um sistema pré-montado de corrente pronta®
  • Requisitos: altas exigências em termos de dinâmica, resistência ao desgaste e vida útil devido às altas velocidades e acelerações de deslocamento e ao uso seis dias por semana em uma operação de três turnos; eram necessários baixos níveis de ruído
  • Setor: Engenharia mecânica, indústria automotiva
  • Sucesso para o cliente: Vida útil extremamente longa (aproximadamente três a quatro vezes mais tempo de inatividade do que as correntes deslizantes); eficiência energética: potência de acionamento reduzida em até 57%; a corrente de energia foi perfeitamente projetada para altas velocidades de deslocamento, longas distâncias de deslocamento e altos pesos de enchimento; funcionamento suave e sem vibração e um perfil de silenciador na calha reduzem significativamente os níveis de ruído.
Sistema portal em uma área de produção com braço linear sobre uma grande máquina.
Sistema de pórtico em uma nave industrial com ponte rolante e guia para esteiras porta-cabos.
Sistema portal com esteira porta-cabos em uma instalação industrial.
As esteiras porta-cabos de uma máquina industrial conduzem os cabos com segurança por uma unidade móvel.
Eixo portal com esteira porta-cabos e componentes de acionamento em uma instalação de produção.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: