Monitoramento inteligente de quebras em um simulador de direção automotiva de 22 toneladas

Descrição

  • O que era necessário: Corrente de roletes P4.1, i.Sense EC.B para monitoramento de rupturas
  • Requisitos: alta dinâmica de até 10 m/s, bem como enorme carga, orientação segura de energia, dados e outras mídias em uma única unidade, proteção inteligente contra acidentes
  • Setor: Indústria automotiva
  • Sucesso para o cliente: Aumento da segurança e da disponibilidade do sistema; realização completa do projeto a partir de uma única fonte; sistema inteligente de alerta precoce

Problema

Solução

Frank Schlögel
A cooperação com o Grupo Mercedes-Benz foi excelente e foi simplesmente muito divertido poder apoiar um projeto tão fantástico e empolgante desde o início. E, é claro, também me dá um pouco de orgulho garantir maior segurança para uma empresa tão renomada.

Frank Schlögel

Chefe do "Serviço de Projetos de Engenharia e Montagem"

O valor agregado decisivo

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: