Alterar idioma :

**Sobre os robôs da Bielomatik:** Os tanques de combustível de veículos (gasolina ou diesel) não são mais comparáveis aos tanques de chapa metálica com tubos de enchimento do passado. Os tanques de combustível de plástico atuais são peças sofisticadas que consistem em até sete camadas para evitar a difusão. Diversas montagens são soldadas aos elementos básicos. Os sistemas da Bielomatik Leuze GmbH assumem essa tarefa especializada.
O problema da Bielomatik estava no fato de ter contratado um prestador de serviços externo que personalizou os cabos de tal forma que os conectores fornecidos não se encaixavam. Além disso, o prestador de serviços não conseguiu cumprir os altos requisitos de documentação. Os atrasos levaram a um tempo de inatividade não planejado e ao aumento dos tempos de construção e montagem.
Os engenheiros de projeto da Bielomatik usam um conceito padronizado ao planejar novos sistemas, pois cada sistema exclusivo é projetado de acordo com padrões gerais. Esses padrões incluem o uso da corrente de energia triflex® R da igus® em combinação com o sistema de retração pneumática RSP para o fornecimento de energia aos cabeçotes dos robôs. Esse sistema é pré-tensionado pneumaticamente e se move por meio de um sistema drylin® do programa de tecnologia linear. O comprimento máximo de extensão de 600 mm permite a orientação segura do cabo e da mangueira, mesmo com sequências de movimento complexas.
A empresa também conta com os sistemas readychain® prontos para instalação. O aproveitamento completo dos pacotes de cabos agora é de responsabilidade da igus®. Uma vez que os padrões para os sistemas acabados tenham sido definidos, o projetista simplesmente seleciona um kit "" com um layout de cabo padronizado, atribuição de conector e peças adicionais. Isso não apenas economiza tempo, mas também cria as condições para uma qualidade uniformemente alta. A documentação atende 100% aos requisitos e não houve falhas operacionais.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h