Alterar idioma :
"Como os mancais de deslizamento de plástico são isentos de lubrificantes e também insensíveis à sujeira, os possíveis intervalos de manutenção são reduzidos ao mínimo absoluto. É claro que, com isso, podemos marcar pontos com nossos clientes!"
Lothar Hug, engenheiro de projeto da Kohler Maschinenbau GmbH

Rolos feitos de material iglidur, correntes eletrônicas e cabos chainflex são usados na máquina de endireitamento.
Com a ajuda de máquinas de nivelamento para processamento de chapas metálicas, quase todas as tensões na chapa metálica que surgem durante a conformação ou puncionamento podem ser eliminadas para garantir a qualidade dos produtos durante o processamento posterior. Os mancais de deslizamento de plástico otimizados pela Tribo ajudam a resolver os vários desafios técnicos. Os elementos de máquina da igus têm sido usados na linha de produtos da Kohler Maschinenbau há muitos anos. "De mancais de deslizamento para tecnologia linear a rolos de plástico - estamos encontrando cada vez mais aplicações para os componentes livres de lubrificantes e resistentes à corrosão," relata Günter Keller.
"Com nossas máquinas, o mais importante é a confiabilidade máxima," diz o engenheiro de projeto Lothar Hug. "Quando o sistema está no local, nas instalações do cliente, ele precisa funcionar continuamente sem nenhum problema." A operação em três ou quatro turnos, sete dias por semana, é a norma aqui. As condições ambientais que os componentes plásticos precisam suportar são extremamente variadas. "Em um projeto atual no setor de aviação, estamos nivelando chapas metálicas a -80°C. Isso significa que há muita condensação na máquina. Outro exemplo envolve ligas especiais que só podem ser endireitadas após o resfriamento a 900°C," diz o engenheiro de projeto.

Os rolamentos igubal montados em flange com furos de montagem, rolos iglidur resistentes ao desgaste e insensíveis para o transporte em correias transportadoras.
Além disso, há uma grande variedade de condições climáticas. Em temperaturas ambientes de 40 a 45°C e umidade de 95%, as máquinas devem funcionar de forma tão confiável quanto a -20°C. No entanto, as partículas de incrustações e o onipresente óleo de rolagem e extração impõem as mais altas exigências aos elementos da máquina. "Os mancais de polímero da igus também se comprovam nessas condições ambientais adversas," relata Günter Keller em seu trabalho diário. "Sua longa vida útil, facilidade de manutenção e resistência à sujeira valeram a pena desde o início."
O engenheiro de projeto Lothar Hug também pode confirmar isso: "Como alguns de nossos sistemas estão localizados em espaços muito confinados, a manutenção e a assistência técnica estão desempenhando um papel cada vez mais importante para nossos clientes, especialmente os do setor automotivo. Como os rolamentos de polímero são isentos de lubrificantes e também insensíveis à sujeira, os possíveis intervalos de manutenção são reduzidos ao mínimo absoluto. É claro que, com isso, podemos marcar pontos com nossos clientes!"
Um sistema com um comprimento total de apenas 13,50 metros foi recentemente projetado para um fabricante de automóveis. Como ele está localizado em um espaço muito confinado, a facilidade de manutenção era um dos principais requisitos do cliente, o que foi conseguido com o uso de mancais de deslizamento de plástico.

A guia linear drylin R, instalada na guia lateral. O ambiente é particularmente agressivo, com sujeira e gotejamento de óleo.
"A contaminação da guia lateral costuma ser um tópico particularmente importante para nós," diz Günter Keller. O óleo pinga por toda parte e a correia às vezes fica úmida. Nesse ambiente agressivo, por exemplo, oito mancais de deslizamento linear drylin R com eixos apoiados servem como um sistema de guia. Elas são baseadas em polímeros altamente resistentes ao desgaste, especialmente desenvolvidos para a tecnologia linear. As dimensões são compatíveis com as buchas de esferas padrão. Sua geometria especial garante robustez, mesmo em ambientes extremos. Somado a isso, estão as altas cargas. "Aqui também exigimos muita flexibilidade de nossos fornecedores.
O esforço de projeto necessário para a guia lateral é particularmente alto. Além disso, há o alto nível de integração vertical. "Para máquinas padrão, estamos intensificando nossa colaboração com a igus. Recebemos a guia lateral como um sistema completo, que é então simplesmente flangeado. Isso elimina o trabalho de projeto, a produção de peças e a montagem para nós. Os benefícios técnicos e econômicos são de cerca de 50 por cento," calcula Lothar Hug. "Isso compensa para nós em todos os aspectos."

Longos períodos de funcionamento, altas cargas: mancais de deslizamento iglidur G. Mais de 650 dimensões estão disponíveis em estoque.
Do início ao fim da correia, há uma série de etapas de processamento. Cerca de 1.400 rolos de iglidur são usados como rolos de transporte de funcionamento suave para toda a orientação. Há várias vantagens técnicas a favor disso. "A correia é parcialmente revestida e lubrificada. Como o plástico especial é insensível, não há desgaste nem danos devido a arranhões ou outras perdas de qualidade. As superfícies estão em perfeitas condições," resume Günter Keller.
Além disso, os mancais de deslizamento iglidur G e os mancais de bloco de descanso igubal são usados para várias tarefas de ajuste no sistema de nivelamento. Eles também se comprovam em suas respectivas tarefas e garantem segurança e alta funcionalidade.
Ainda há várias abordagens para o uso de rolamentos de polímero nas máquinas de nivelamento. A bobina, por exemplo, é colocada primeiro no carretel usando um auxílio de inserção. "É nesse ponto que ocorrem as maiores cargas, o que impõe enormes exigências à tecnologia," relata Lothar Hug. "Nossos rolamentos de mesa giratória prontos para instalação de até 15 toneladas são ideais para esses pontos, por exemplo," diz Dominik Hartmann, consultor técnico de vendas da igus. Eles são robustos e podem suportar as altas cargas sem nenhum problema." As discussões iniciais já estão em andamento. Porque "especialmente na construção de máquinas especiais, contamos com a experiência de nossos fornecedores para apresentar aos nossos clientes a melhor solução," diz Günter Keller.
Aqui você pode encontrar os produtos usados
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h