Problema
O Grupo Schmid, com sede em Freudenstadt, é especializado no desenvolvimento e na fabricação de sistemas para produção fotovoltaica e de placas de circuito impresso. O centro de competência em tecnologia de manuseio está localizado na Schmid Technology Systems, em Niedereschach. O programa de produtos dessa subsidiária inclui sistemas de carga e descarga. Esses sistemas separam PCBs, por exemplo, que estão dispostos em cassetes, e os alimentam em uma estação de processamento por meio de uma esteira transportadora.
As velocidades de processamento cada vez maiores e as demandas dos clientes por maior flexibilidade levaram ao desenvolvimento de uma geração totalmente nova de sistemas de manuseio. Enquanto as unidades lineares eram usadas anteriormente para mover os eixos individuais, agora está sendo usado pela primeira vez um robô de seis eixos, que pode carregar e descarregar cassetes com PCBs com tempos de ciclo inferiores a sete segundos. Entretanto, a flexibilidade do sistema é mais importante do que sua velocidade. Como o robô pode ser programado livremente, uma grande variedade de padrões de movimento é possível, sem nenhuma modificação ou intervenção no hardware. Por exemplo, os cassetes podem ser carregados e descarregados em diferentes ângulos de inclinação. O sistema é totalmente fechado porque o manuseio de PCBs exige o máximo em termos de limpeza. Portanto, a compactação desempenha um papel importante - na tecnologia de salas limpas, os centímetros cúbicos são a norma.
Um detalhe interessante do sistema é a pinça, que reconhece automaticamente o tamanho da respectiva placa de circuito. A placa de suporte com as garras a vácuo é feita de fibras de carbono que economizam peso, de modo que um robô compacto de 16 kg pode ser usado e os produtos de manuseio com peso de até 7 kg podem ser movidos.