Um total de 1.026 novas persianas de sombreamento solar foram instaladas no centro técnico da E.ON em Salzgitter para fornecer sombreamento solar. A fachada dupla arquitetonicamente sofisticada também mantém o calor dentro do edifício e, portanto, ajuda a economizar energia. Por esse motivo, o sistema também é usado em muitos edifícios privados e públicos. As persianas individuais de metal expandido são posicionadas verticalmente e são acionadas eletricamente. Com um ângulo de inclinação de aproximadamente 50°, elas oferecem um ótimo sombreamento solar com uma boa visão para o exterior. Para realizar a fachada complexa, buscou-se uma solução para a montagem das lâminas no ponto de articulação. Como o sistema fica exposto ao exterior e, portanto, exposto ao vento e às intempéries, os rolamentos tinham de ser resistentes à corrosão e duráveis. Eles também deveriam permitir que as lâminas fossem ajustadas com a maior facilidade possível e não necessitassem de manutenção. Também deve ser considerado: Quanto mais peso tiver que ser mantido ou movido, mais estável e maior deverá ser a construção por trás dele.