Alterar idioma :
Essa plataforma giratória da mechapro GmbH pode ser usada para criar vídeos de objetos em 360°. Os objetos a serem fotografados são posicionados na plataforma giratória, na frente da qual a câmera é montada em um tripé. A câmera e o prato giratório podem ser controlados de forma coordenada usando o software para PC fornecido. As imagens capturadas são transferidas diretamente para o PC e armazenadas de forma organizada. Para o rolamento e o acionamento da plataforma giratória, buscou-se uma solução que fosse a mais leve e compacta possível e que exigisse apenas alguns componentes. Também era necessária uma alta capacidade de carga mecânica e baixa velocidade. A escolha recaiu sobre os rolamentos de coroa de orientação iglidur®, leves e com amortecimento de vibrações.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h