Esvaziamento e dosagem precisos com componentes duráveis e fáceis de instalar

Sistema Viscotec com e-chains e acessórios conecta módulos de dosagem a uma cabeça de mistura por guia de cabos e mangueiras.

Perfil

  • O que era necessário: Guias lineares para mover a unidade de elevação, esteiras porta cabos na unidade de elevação e na gaveta do contêiner
  • Requisitos: Alta vida útil, adequado para altos momentos de inclinação, sistema modular flexível, insertos de rolamentos intercambiáveis, instalação simples
  • Setor: Tecnologia de fluidos
  • Sucesso para o cliente: as guias lineares drylin W garantem a estabilidade e a precisão necessárias da unidade de elevação, enquanto nossas esteiras porta cabos compactas das séries E2/1400 e E2.10 permitem uma orientação segura mesmo em espaços de instalação apertados. A configuração online simples da igus e a rápida aquisição de amostras facilitaram muito os processos de desenvolvimento na ViscoTec. O design fácil de montar dos produtos economiza tempo e custos de desenvolvimento e produção.

Produtos utilizados

Rolamento ajustável em uma guia linear.

trilho W drylin e pillow block

Cadeia portacabos com vários elos móveis para condução de energia.

Série E2/1400 e-chain

E2micro corrente porta-cabos de plástico para cabos pequenos em movimento.

E2.10 Série e-chain

Problema

Solução

"Além do produto certo, seja uma guia linear ou uma esteira porta cabos, a configuração simples usando a ferramenta online, o fornecimento rápido de amostras e a comunicação direta e sem problemas com a igus, sem ter que entrar em contato com uma linha direta permanentemente ocupada, são vantagens consideráveis."

Thomas Huber

Thomas Huber, desenvolvedor da ViscoTec

Interior do vipro-FEED M plus com e-chains e drylin W para transporte de fluidos.
Guiamento de e-chains em uma máquina com esteira porta-cabos ao longo de uma instalação estreita.

Encontre o produto certo com as ferramentas on-line da igus

Configurar a unidade linear

Configurador de consultoria de compra para guias lineares em um laptop com módulo deslizante.

Configurar de esteira porta cabos

e-Chains e configurador para guia de energia pronta para conectar na ferramenta online.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: