Alterar idioma :
O fabricante de máquinas especiais VMA-Getzmann desenvolve dissolvedores de alta qualidade para aplicações exigentes, por exemplo, na área de tintas e vernizes. Para um tensionamento preciso e seguro dos recipientes em seus novos e compactos dissolutores de laboratório, a empresa conta com uma solução personalizada desenvolvida em conjunto com a igus: um sistema de tensionamento drylin com eixo de fuso de avanço, que impressiona por suas especificações livres de lubrificação e manutenção, montagem simples e grande estabilidade. Além disso, uma e-chain na unidade de ajuste elétrico de altura garante a condução segura do cabo.

O dissolutor de laboratório DISPERMAT CV3evo pode ser usado para dispersar, moer finamente, emulsificar ou dissolver quantidades de 0,05 a 7 litros. Um eixo de fuso de avanço drylin é usado no dispositivo de fixação do contêiner e uma esteira porta cabos E2 no ajuste de altura.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h