Cinco quilos mais leve: instalação de iluminação otimizada com buchas de plástico

Os mancais esféricos e buchas da igus possibilitam um design mais elegante sem manutenção

Instalação de luz de giroscópio por Kellook

Perfil

  • O que era necessário: Bucha para o eixo de acionamento na saída do alojamento do motor nos elementos circulares rotativos
  • **Requisitos:**temperaturas de -10 a 50°C durante o transporte e exposições, resistência à poeira e ausência de lubrificação, materiais não magnéticos, leveza, compensação de desalinhamentos
  • Setores: Tecnologia de palco, tecnologia de iluminação
  • **Sucesso para o cliente:**Ao usar as buchas e mancais esféricos da igus, a Kellook conseguiu reduzir o peso dos giroscópios em 5 kg. Isso possibilitou unidades menores de motores e redutores - um ganho não apenas em termos de design e estética, mas também em termos de transporte e montagem. Em comparação com as soluções convencionais de metal, os custos com lubrificantes e manutenção foram eliminados.
ícone peso
Icon Cost down
Icon Service life

Problema

Solução

Instalação de luz de giroscópio por Kellook
Instalação de luz de giroscópio da Kellook, esboço
Instalação de luz de giroscópio da Kellook, esboço

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: