Apoios de braço, mesas dobráveis e assentos ajustáveis são possíveis, por exemplo, por meio de mancais de deslizamento ou arruelas de pressão feitas de iglidur G. Esse material iglidur é particularmente resistente ao desgaste e está disponível em uma ampla gama de dimensões. Se os componentes precisarem estar em conformidade com a norma DIN 45545, será usado o iglidur RW370. As guias lineares drylin são usadas para tornar as mesas dobráveis extensíveis. Tanto os mancais lisos iglidur quanto a tecnologia linear drylin não são afetados por sujeira e líquidos. Se algo for derramado ou sujo, os pontos de apoio de ambos os produtos podem ser limpos facilmente.
Os polímeros de alto desempenho da igus também garantem uma experiência de assento confortável na primeira classe. Com os rolamentos de mesa giratória iglidur PRT, os assentos podem ser girados na direção da viagem. Os elementos deslizantes iglidur J também tornam os rolamentos de coroa de orientação PRT livres de manutenção e, portanto, tornam supérfluos os lubrificantes adicionais. Os rolamentos da mesa giratória estão disponíveis em vários tamanhos. Para tornar a experiência de dirigir perfeita, a tecnologia linear drylin W garante um ajuste fácil e particularmente silencioso dos apoios de cabeça e dos pés, bem como dos encostos e dos apoios de braço. As guias lineares com ou sem função de travamento são usadas conforme necessário. Com todas as opções de ajuste, é importante que as tomadas e as conexões USB no assento usem cabos flexíveis e de alta resistência que sejam guiados com segurança. Os cabos Chainflex, que foram desenvolvidos para aplicações móveis, e os suportes de cabos correspondentes da igus são adequados para essa finalidade.