Tanto nos seccionadores quanto nas chaves de aterramento, há também pontos de apoio que podem ser otimizados com a ajuda dos mancais de deslizamento iglidur. Elas também já contêm lubrificantes sólidos e, portanto, reduzem os custos de manutenção. A gama versátil de diferentes materiais iglidur possibilita a instalação de mancais de deslizamento com condutividade elétrica. Há também um material adequado para altas cargas e impactos fortes.
As engrenagens de metal podem ser substituídas por engrenagens de plástico impressas em 3D. Elas são fabricadas usando o processo de sinterização seletiva a laser e se caracterizam por uma resistência ao desgaste particularmente alta e uma produção econômica. A forma e o tamanho da engrenagem podem ser personalizados.