Graças às propriedades de amortecimento do material, as vibrações também não são um problema. Os mancais de deslizamento de polímero contêm lubrificantes sólidos incorporados e, portanto, não requerem lubrificantes adicionais. Isso não apenas os torna livres de manutenção, mas também insensíveis à poeira e à sujeira, que não aderem aos pontos de apoio. Os mancais lisos são, portanto, ideais para atingir as altas taxas de ciclo das máquinas de socaria de esteira.
As correntes de energia e os cabos chainflex também são usados em máquinas de assentamento de esteiras. Graças ao seu design especial, eles são altamente estáveis e duráveis. Como resultado, elas fornecem orientação segura e, portanto, proteção para os cabos, mesmo sob as cargas mais pesadas. Se as correntes eletrônicas também forem equipadas com os cabos chainflex à prova de falhas, a durabilidade da aplicação será ainda maior. Esses cabos são especialmente desenvolvidos para uso em serviços pesados, suportam os menores raios de curvatura e movimentos de torção e são fornecidos com uma garantia de 4 anos. Tanto as correntes de energia quanto os cabos são resistentes a intempéries e podem suportar calor e frio sem problemas. As correntes eletrônicas e os cabos chainflex são oferecidos juntos como uma corrente pronta. Isso significa que o transportador de cabos é equipado com os cabos e conectores apropriados de acordo com suas necessidades.