Os mancais de deslizamento iglidur podem ser usados em freios de pinça e pinças de freio. Mais de 50 materiais diferentes com propriedades diferentes permitem que os mancais sejam adaptados com precisão às condições de aplicação desses freios. Mesmo em condições extremas de frio ou calor, os mancais lisos iglidur garantem total funcionalidade. Portanto, o uso em temperaturas de aplicação entre -100°C e 250°C não é problema.
No bogie, os mancais de deslizamento iglidur funcionam em quase todos os eixos. Independentemente de serem usados eixos endurecidos, macios, de aço ou de aço inoxidável. As aplicações típicas são os pontos de apoio no sistema de rolos. Todos os materiais iglidur também contêm lubrificantes sólidos incorporados que tornam supérfluas a lubrificação e a manutenção adicionais. Ao dispensar lubrificantes adicionais, os mancais de deslizamento são resistentes a intempéries e ideais para uso em sistemas de freio.
As placas deslizantes da igus também são usadas no chassi e nas molas. Aqui, os materiais de alto desempenho comprovados da iglidur são extrudados na forma de uma placa de estoque de barras e podem ser processados e instalados individualmente, conforme necessário. Se necessário, a igus pode fabricar elementos de rolamento e placas deslizantes personalizados para você.