Alterar idioma :
A igus oferece uma ampla gama de soluções para locomotivas de manobra. Desde a tecnologia de acionamento drylin e rolamentos de coroa de orientação PRT até placas de estoque de barras e tribotape. Todos esses componentes contêm polímeros de alto desempenho e são otimizados para baixo desgaste e baixo atrito para garantir uma longa vida útil. É por isso que os componentes da igus são usados sob altas forças de tração e compressão em locomotivas de manobra. Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, os componentes da igus não requerem lubrificantes adicionais e, portanto, não precisam de manutenção. As guias lineares drylin são usadas para adaptar o acoplamento à altura do vagão. Nas juntas de um acoplamento de parafuso, uma longa vida útil pode ser obtida com os mancais de deslizamento iglidur sem manutenção dispendiosa e os rolamentos de coroa de orientação PRT oferecem ajuste suave manual ou motorizado. Com componentes metálicos, como ganchos de acoplamento que se atritam uns com os outros, o desgaste pode ser significativamente reduzido por meio de placas de barra de iglidur ou tribotape ainda mais fino.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h